SFF 10 SI-55 SC030

Art-Nr.: 10.01.01.13745

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 10 SI-55 SC030
Attribut Wert
Dmax(S) 11 mm
Dk 9,30 mm
Ds 10 mm
d 5,50 mm
d1 7,30 mm
H 10,40 mm
H2 4,20 mm
H3 5,90 mm
Z (Hub) 0,70 mm
Attribut Wert
Saugkraft 2,70 N
Volumen 0,25 cm³
Baugröße 10
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Nippelfamilie SC 030
Gewicht 0,40 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 10 SI-55 SC030