SFB1 25 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04376

Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße25
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 25 EPDM-45 SC040
Attribut Wert
D1 18,80 mm
Dmax(S) 26,50 mm
Dk 13 mm
Ds 25 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
d2 8,20 mm
H 19,20 mm
H2 4,70 mm
Z (Hub) 6,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 3,20 N
Volumen 1,88 cm³
Baugröße 25
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex) 18 mm
Nippelfamilie SC 040
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 25 EPDM-45 SC040