Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 18,80 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
Dk | 13 mm |
Ds | 25 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
d2 | 8,20 mm |
H | 19,20 mm |
H2 | 4,70 mm |
Z (Hub) | 6,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 3,20 N |
Volumen | 1,88 cm³ |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 18 mm |
Nippelfamilie | SC 040 |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 25 HT1-60 SC040