Sauggreifer SFF / SFB1

  • Runder Sauggreifer zur schonenden Handhabung von sensiblen
  • und zerbrechlichen Werkstücken
  • Einsatz als Flachsauggreifer SFF bei planen Werkstücken wie
  • Verpackungen aus Papier, Displayglas und Wafer
  • Einsatz als Balgsauggreifer SFB1 (1,5 Falten) für unebene
  • Werkstücke wie Kapseln, Blisterverpackungen und gefüllte Beutel
  • Einsatz in der Fertigung von Batteriekomponenten (Pouch-Zellen)

Unsere Highlights...

  • Flexible, dünne Dichtlippe in Verbindung mit stabilisierender Abstützfläche
  • Struktur ermöglicht eine sehr gute Vakuumverteilung
  • Große Materialauswahl

Ihr Nutzen...

  • Schonende und deformationsfreie Handhabung von instabilen Werkstücken
  • Hohe Saugkraft für eine sichere Bauteil-Handhabung
  • Sauggreifer für breites Anforderungsspektrum (lebensmittelecht, chemisch belastbar, temperaturbeständig)
 

Einzelartikel der Produktfamilie Sauggreifer SFF / SFB1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.01.14248_02.jpg
Neu
SFF 10 SI-55 M5-AG
10.01.01.14248
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
Materialeigenschaft: FDA-fähig
assets/Artikelbild/10.01.01.14260_02.jpg
Neu
SFF 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14260
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.01.14272_02.jpg
Neu
SFF 10 HT1-60 M5-AG
10.01.01.14272
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.01.14249_02.jpg
Neu
SFF 15 SI-55 M5-AG
10.01.01.14249
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
Materialeigenschaft: FDA-fähig
assets/Artikelbild/10.01.01.14250_02.jpg
Neu
SFF 15 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.14250
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Materialeigenschaft: FDA-fähig
assets/Artikelbild/10.01.01.14251_00.jpg
Neu
SFF 15 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.14251
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Materialeigenschaft: FDA-fähig
assets/Artikelbild/10.01.01.14261_02.jpg
Neu
SFF 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14261
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.01.14262_02.jpg
Neu
SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.01.14262
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
assets/Artikelbild/10.01.01.14263_02.jpg
Neu
SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG
10.01.01.14263
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
assets/Artikelbild/10.01.01.14273_02.jpg
Neu
SFF 15 HT1-60 M5-AG
10.01.01.14273
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Gewinde G1: M5-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3