SFF 20 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14253

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
SFF 20 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 26,80 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,30 mm
Attribut Wert
Saugkraft 11,60 N
Volumen 0,80 cm³
Baugröße 20
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 6,70 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 20 SI-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC