Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 25 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/8-IG |
LG1 | 8 mm |
H | 27,20 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 1,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 18,50 N |
Volumen | 1,20 cm³ |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 7,10 g |
Produktfamilie | SFF |
Bestellhinweise: SFF 25 SI-55 G1/8-IG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC