SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04404

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
d2 6,60 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 23,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 2,10 N
Volumen 1,20 cm³
Baugröße 20
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC