Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 11 mm |
Ds | 10 mm |
dn | 1,80 mm |
G1 | M5-AG |
LG1 | 4,70 mm |
H | 15,40 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 0,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 2,70 N |
Volumen | 0,25 cm³ |
Baugröße | 10 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,60 g |
Produktfamilie | SFF |
Bestellhinweise: SFF 10 SI-55 M5-AG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC