SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14250

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
SFF 15 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 18,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1 mm
Attribut Wert
Saugkraft 6,60 N
Volumen 0,60 cm³
Baugröße 15
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,20 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC