Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | M5-AG |
Dmax(S) | 16 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 1,80 mm |
LG1 | 4,70 mm |
H | 17,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Saugkraft | 6,60 N |
Produktfamilie | SFF |
Volumen | 0,60 cm³ |
Faltenanzahl | 0 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Bestellhinweise: SFF 15 HT1-60 M5-AG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC