SC 040 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03414

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp040
VakuumanschlussG1/4"-AG
Einbaulänge6 mm
Nenndurchmesser dn4,1 mm
SC 040 G1/4-AG
Attribut Wert
D 10,30 mm
D2 8 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/4"-AG
L 6 mm
L1 22,70 mm
L2 4,80 mm
L3 1,90 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Anschluss G1/4"-AG

Bestellhinweise: SC 040 G1/4-AG