Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur dynamischen Handhabung von Glasteilen
  • Handhabung von Flachglas sowie von geformten Glasteilen
  • Einsatz in Fertigungsstraßen für Automobilgläser wie z. B. Front- oder Seitenscheiben, auch nach dem Biegeofen bei Temperaturen bis 170 °C
  • Genaue Positionierung von Flachglas im Fertigungsprozess durch verschiebungsfreie Handhabung
  • Hohe Aufnahme von Querkräften bei der Anwendung auf Gläsern mit Trennpulver oder nasser Oberfläche

Unsere Highlights...

  • Abdruckarmer Werkstoff HT1
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Minimale chemische Beeinflussung der Werkstückoberfläche
  • Handhabung von heißen Werkstücken ohne Änderung der Werkstoffeigenschaften
  • Höchste Aufnahme von Querkräften, v. a. beim Einsatz mit Trennpulver und auf feuchten Werkstücken
  • Optimale Anpassung an gewölbte Werkstücke; sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen
  • Sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.02753
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02722
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03015
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03006
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03048
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02723
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03049
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03050
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAB 30 HT1-60 RA
SAB 30 HT1-60 RA
10.01.06.02755
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03051
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3