Saugplatten SGF

  • Saugplatte zur Handhabung von flächigen, glatten Werkstücken wie Glas- und Kunststoffplatten, bei denen es auf hohe Querkräfte ankommt, z. B. durch hohe Beschleunigungen oder vertikale Handhabung
  • Handhabung von dünnen Werkstücken wie Flachglas (Floatglas) oder beschichtetem Glas
  • Einsatz in Prozessen der Glasherstellung, bei denen Trennpulver verwendet wird
  • Handhabung von Solarmodulen (Modulherstellungsprozess)

Unsere Highlights...

  • Dünne, flache Dichtlippe (Ø 125 mm bis 200 mm)
  • Steile Dichtlippe (Ø 250 mm bis 400 mm)
  • Niedriges Gesamtgewicht der Saugplatten
  • Große effektive Saugfläche

Ihr Nutzen...

  • Geringe Relativbewegung beim Ansaugen; keine Beschädigung der Werkstückoberfläche
  • Optimales Ansaugverhalten und Dämpfungseffekt
  • Hohe Beschleunigungen in automatisierten Prozessen
  • Hohe Saug- und Querkräfte in dynamischen Prozessen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Saugplatten SGF

 

  1. 1
  2. 2
SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13492
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13178
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 FM1
10.01.01.13490
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: 4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13038
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13153
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13793
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 300
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13794
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 300
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13039
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 350
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13154
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Zusatzausstattung: Großer Saugerhub
Baugröße: 350
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG
10.01.01.12475
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/4"-IG

  1. 1
  2. 2