Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT

  • Runde Saugplatte zur Handhabung von Werkstücken mit glatter Oberfläche
  • Einsatz in der Glasindustrie im Prozess der Floatglasherstellung oder in Temperungsprozessen
  • Warmumformen in der Metallindustrie

Unsere Highlights...

  • Grundkörper aus Edelstahl mit Dichtung aus Spezialgewebe
  • Temperaturbeständigkeit bis 600 °C
  • Dichtung schnell und einfach wechselbar

Ihr Nutzen...

  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit (auch längerfristig)
  • Sicheres und schonendes Greifen heißer Werkstücke mit Vakuum
  • Dichtung kann bei Verschleiß oder Beschädigung separat gewechselt werden
 

Einzelartikel der Produktfamilie Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT

 

SPL-HT 60 ST G1/4-IG
10.01.23.00006
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Werkstücktemperatur max.: 600 °C
SPL-HT 90 ST G1/4-IG
10.01.23.00007
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 90
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Werkstücktemperatur max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
10.01.23.00008
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 140
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Werkstücktemperatur max.: 600 °C
SPL-HT 35 ST G1/8-IG
10.01.23.00023
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Werkstücktemperatur max.: 600 °C