Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F

  • Runde Saugplatte zur Handhabung von sehr heißen Werkstücken
  • Handhabung von heißen Bildröhren bei der Entformung
  • Handhabung von heißem Glas

Unsere Highlights...

  • Spezialwerkstoff Fluor-Kautschuk FPM-F mit Filzbeschichtung
  • Sauger und Aufnahme verschraubt
  • Großflächige Metallaufnahme des Saugers

Ihr Nutzen...

  • Höchste Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig bis 400 °C) und Abdruckfreiheit
  • Sauger bei Verschleiß tauschbar
  • Gute Wärmeableitung, kurze Abkühlzeiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F

 

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.00551
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 90
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Werkstücktemperatur max.: 400 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
10.01.01.00832
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 190
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-AG
Werkstücktemperatur max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.13438
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Werkstücktemperatur max.: 400 °C