Flachsauggreifer SHFN

  • Runder Flachsauggreifer zur Handhabung von z. B. Möbelelementen, Parkett, laminierten und nicht laminierten Spanplatten
  • Bauart mit einvulkanisiertem Einleger für Vakuum-Systeme in harten Einsatzgebieten, bei denen Sauggreifer nicht vollständig bedeckt sind und direkt auf der Kante des Werkstücks aufsetzen
  • Handhabung von sehr rauen Oberflächen mit Dichtring aus Spezialschaum

Unsere Highlights...

  • Weiche Dichtlippe
  • Dichtlippe mit innenliegender Dichtkante
  • Spezielle Struktur der Saugerunterseite
  • Bauart SHFN...E mit integriertem Einleger
  • Optional mit Schmutzsieb

Ihr Nutzen...

  • Optimale Anpassung an Werkstückunebenheiten
  • Sehr gute Abdichtung auf rauen und glatten Oberflächen
  • Geeignet für höchste Dynamik und kurze Zykluszeiten
  • Erhöhte Stabilität unter harten Einsatzbedingungen
  • Einsatz auch in staubiger Umgebung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SHFN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11693
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E
10.01.01.12197
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Typ: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
10.01.01.11698
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung:
Moosdichtkante u. Tastventil
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS
10.01.01.12212
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Typ: E
Zusatzausstattung: Moosdichtkante
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11694
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
10.01.01.12216
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Typ: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV
10.01.01.12222
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Typ: E
Zusatzausstattung:
Moosdichtkante u. Tastventil
SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E MOS
10.01.01.12213
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Typ: E
Zusatzausstattung: Moosdichtkante
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS
10.01.01.11695
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Moosdichtkante
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS
10.01.01.11691
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Moosdichtkante

  1. 1
  2. 2
  3. 3