• Runde Saugplatte zur Handhabung und Vereinzelung von porösen oder durchsaugenden flächigen Werkstücken
  • Vereinzelung von Werkstücken durch Einleitung eines gedrosselten Druckluftstroms in einen abgedichteten Bereich des Sauggreifers
Produkt-Highlights
  • Sauggreifer mit Doppeldichtlippe für flache, poröse oder durchsaugende Werkstoffe wie MDF, Hartfaser
  • Vereinzelungsfunktion durch Druckluftimpuls verhindert die Selbstadhäsion beim Abstapeln von porösen Platten
  • Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Saugplatten SPC
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer SPC mit Kombi-Dichtlippe, bestehend aus Dichtung (innen und außen) und Aluminium-Trägerplatte
  • Dichtung wird über Profilierung sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst
  • Innere Dichtung trennt zentrale Zelle für die Einleitung des gedrosselten Druckluftstroms vom Vakuum-Bereich
  • Bei Verschleiß wird Ersatzdichtung separat gewechselt; Aluminium-Trägerplatte wird weiterhin verwendet
  • Trägerplatte enthält eine zentrische Gewindebohrung (Drucklufteinleitung A) zur Vereinzelung (1) und eine exzentrische Gewindebohrung (Vakuum-Anschluss B) zum Greifen
  • Baureihe SPC-TV mit Tastventil: Abschaltung nicht belegter Sauggreifer; kein Eindringen von Falschluft
  • Durchmesser: 160 bis 250 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach