Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Attribut | Wert |
---|---|
D | 0,90 mm |
dn | 0,40 mm |
G1 | M3-AG |
L | 2 mm |
L1 | 6 mm |
L2 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 001 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 0,20 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N001 M3-AG DN40