• Dichtring aus Spezialschaum zur optimalen Abdichtung auf strukturierten Oberflächen
  • Einsatz auf Oberflächen (genoppt, wellig oder rau), auf denen Sauger nicht abdichten
  • Handhabung von Verpackungen, flachen oder gewölbten Werkstücken mit Erhebungen und Vertiefungen
  • Verwendbar als Zubehör für die Saugerbaureihen FG und FGA aus Silikon
Produkt-Highlights
  • Schaumring für Balgsauger gewährleistet optimale Abdichtung auf strukturierten Oberflächen
  • Breites Durchmesser- und Höhenspektrum erlaubt verschiedenste Anwendungen mit den Saugerbaureihen FGA und FG
  • Silikonkleber (Zubehör) zur sicheren Befestigung am Sauger
Dichtringe DR-MOS SI
  • Dichtring aus Silikonschaum (2) zum Aufkleben auf Silikon-Sauger (1)
  • Verschiedene Durchmesser und Höhen, passend für Standard-Saugerbaureihen FGA (1,5 Falten) und FG (2,5 Falten)
  • Materialschlüssige Befestigung durch Silikonkleber (Silikonkleber separat erhältlich)
  • Durchmesser: 20/10 x 2 bis 88/64 x 5 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: SI
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach