Saugereinsätze SPI (für SPB1)

  • Saugereinsätze für schonendes Greifen und Ablegen von flexiblen und sensiblen Werkstücken
  • Verhindern von „Einziehen“ des Werkstücks in den Sauger
  • Schonende Handhabung von Folien und Papier durch innere Abstützung bei gleichzeitigem Hubausgleich durch den Faltenbalgsauger
  • Handhabung von verschiedensten Verpackungen wie z. B. Kunststofffolie, Papier, Blisterverpackungen

Unsere Highlights...

  • Saugereinsätze für Faltenbalgsauger
  • Abstützstruktur mit definierter Auflagefläche, Strömungsnuten und Vakuum-Kanäle
  • Dichtfläche mit flexibler Dichtlippe
  • Werkzeuglos einclipsbar

Ihr Nutzen...

  • Schonende Handhabung von sensiblen Werkstücken bei gleichzeitigem Hubausgleich
  • Kein „Einziehen“ des Werkstücks in den Sauger. Definierte und geringe Flächenpressung der Werkstückoberfläche
  • Prozesssicheres Abdichten auch auf flexiblen Werkstücken
  • Schnelle, einfache Montage und Austausch
 

Einzelartikel der Produktfamilie Saugereinsätze SPI (für SPB1)

 

SPI 22 PA SPB1-25
10.01.06.03315
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 22
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-25
SPI 18 PA SPB1-20
10.01.06.03385
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 18
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-20
SPI 26 PA SPB1-30
10.01.06.03386
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 26
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-30
SPI 33 PA SPB1-40
10.01.06.03387
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 33
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-40
SPI 40 PA SPB1-50
10.01.06.03388
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 40
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-50
SPI 12 PA SPB1-15
10.01.06.03709
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 12
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-15
SPI 8 PA SPB1-10
10.01.06.03710
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 8
Material: Polyamid
Verwendung: SPB1-10