Saugereinsätze SPI (für SPB2)

  • Einleger zur Verhinderung von Folieneinzug in Kombination mit Faltenbalgsauggreifern SPB2
  • Handhabung von dünnen Folien und Papier
  • Kein „Verschließen“ des Saugers bei der Handhabung von Beuteln etc.
  • Große Durchlassbohrungen für hohe Volumenströme

Unsere Highlights...

  • Einleger aus PE
  • Große Durchlassbohrungen
  • Einclipsbar in den Sauggreifer

Ihr Nutzen...

  • Einsatz im Lebensmittelbereich
  • Für Hohe Volumenströme
  • Schnelle und einfache Montage
 

Einzelartikel der Produktfamilie Saugereinsätze SPI (für SPB2)

 

SPI 20 PA SPB2-20
10.01.06.04041
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 20
Material: Polyamid
Verwendung: SPB2-20
SPI 25 PA SPB2-25
10.01.06.04042
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 25
Material: Polyamid
Verwendung: SPB2-25
SPI 30 PA SPB2-30
10.01.06.04043
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 30
Material: Polyamid
Verwendung: SPB2-30
SPI 31 PA SPB2-40
10.01.06.03925
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 31
Material: Polyamid
Verwendung: SPB2-40
SPI 40 PA SPB2-40
10.01.06.04044
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 40
Material: Polyamid
Verwendung: SPB2-40
SPI 50 PA SPB2-50
10.01.06.04045
Einlegescheibe für Sauggreifer zur Verhinderung von Deformation des Werkstücks
Baugröße: 50
Material: Polyamid
Verwendung: SPB2-50