Saugereinsätze SPI (für SPB4)

  • Einleger zur Verhinderung von Folieneinzug in Kombination mit Faltenbalgsauggreifern SPB4
  • Handhabung von dünnen Folien und Papier
  • Kein „Verschließen“ des Saugers bei der Handhabung von Beuteln etc.
  • Große Durchlassbohrungen für hohe Volumenströme

Unsere Highlights...

  • Einleger aus PE
  • Große Durchlassbohrungen
  • Einclipsbar in den Sauggreifer

Ihr Nutzen...

  • Einsatz im Lebensmittelbereich
  • Für Hohe Volumenströme
  • Schnelle und einfache Montage
 

Einzelartikel der Produktfamilie Saugereinsätze SPI (für SPB4)

 

SPI 16 PE SPB4-20
10.01.06.02915
Einleger zur Versteifung und gegen Verdrehung des Saugers
Baugröße: 16
Material: Polyethylen
Verwendung: SPB4-20
SPI 17 PE SPB4f-30
10.01.06.03248
Einleger zur Versteifung und gegen Verdrehung des Saugers
Baugröße: 17
Material: Polyethylen
Verwendung: SPB4f-30
SPI 24 PE SPB4-30
10.01.06.02855
Einleger zur Versteifung und gegen Verdrehung des Saugers
Baugröße: 24
Material: Polyethylen
Verwendung: SPB4-30
SPI 32 PE SPB4-40
10.01.06.02856
Einleger zur Versteifung und gegen Verdrehung des Saugers
Baugröße: 32
Material: Polyethylen
Verwendung: SPB4-40
SPI 33 PE SPB4f-50
10.01.06.03233
Einleger zur Versteifung und gegen Verdrehung des Saugers
Baugröße: 33
Material: Polyethylen
Verwendung: SPB4f-50
SPI 42 PE SPB4-50
10.01.06.02916
Einleger zur Versteifung und gegen Verdrehung des Saugers
Baugröße: 42
Material: Polyethylen
Verwendung: SPB4-50