• Saugereinsätze für schonendes und abdruckfreies Greifen und Ablegen von glatten Werkstücken
  • Anwendung im Bereich kristalliner Solarzellen, Dünnschichtmodule sowie Wafer / Substrate im Bereich Halbleiter
  • Handhabung von Glas wie z. B. Displayglas, Dünnglas mit Stärke kleiner 0,1 mm oder von beschichtetem Glas ohne chemischen Fingerabdruck durch Elastomere zu hinterlassen
  • Einsatz in Verbindung mit Faltenbalgsaugern FGA (1,5 Falten) und FG (2,5 Falten)
Produkt-Highlights
  • Saugereinsätze aus PEEK verhindern chemische Fingerabdrücke auf dünnen, glatten Werkstücken
  • Geringe Flächenpressung durch Abstützstruktur mit Strömungsnuten und Vakuum-Kanälen
  • Intelligente Vakuum-Verteilung kompensiert Leckagen und sorgt für hohe effektive Saugkräfte
  • Saugereinsätze aus PEEK mit Abstützstruktur und Vakuum-Kanälen
  • Einsätze werden werkzeuglos in die untere Falte von Balgsauggreifern gesteckt
  • Durchmesser: 6 bis 32 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: PEEK
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach