Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer-Überzug
Baugröße | 60 |
Spannbereich | 60,0 ... 70,0 mm |
Temperaturbeständigkeit | 80 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 5 mm |
D | 67 mm |
D2 | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 60 |
Spannbereich | 60,0 ... 70,0 mm |
Gewicht | 1,20 g |
Produktfamilie | SU |
Bestellhinweise: SU 60
Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.