• Hochwertiger Schutzüberzug für Saugplatten während der Lagerung oder wenn Saugplatten nicht im Einsatz sind
  • Schutz vor Verschmutzung (durch Staub oder Nässe) und Alterung (durch Ozon- oder UV-Belastung) im Outdoorbereich
  • Einsatz in Verbindung mit Saugplatten und Sauggreifern wie z. B. Saugplatten SPU und SGF
  • Anwendung bei manuellen Glashebegeräten im In- und Outdoorbereich während der Lagerung oder des Transports des Hebegeräts
Produkt-Highlights
  • Hochwertiger Überzug schützt vor Verschmutzung, Alterung und Deformation der Dichtlippe während der Lagerung
  • Schnelle und einfache Montage dank eingearbeitetem Gummiband; mehrfach verwendbar
  • Großes Durchmesserspektrum optimiert für Flach- und Balgsauger sowie Saugplatten
  • Robustes und reißfestes Material, resistent gegen äußere Umgebungseinflüsse
  • Werkzeuglos auf den Sauggreifer / die Saugplatte montierbar und durch ein eingearbeitetes Gummiband fixierbar
  • Die Durchmesser des Schutzüberzugs sind auf die jeweiligen Durchmesserbereiche der Sauggreifer und Saugplatten abgestimmt
  • Durchmesser: 125 bis 400 mm
  • Schutz von Sauggreifern und Saugplatten
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach