Stabilisierungselemente SPSE

  • Stabilisierungselement SPSE zur Verwendung in Kombination mit Balgsauggreifern SPB4
  • Erhöhte Querkraftaufnahme bei der Handhabung von Beuteln und Folienverpackungen
  • Stabilisierungselement kann in Verbindung mit dem Vakuum-Endeffektor VEE verwendet werden
  • Einsatz in schnellen Verpackungsabläufen, insbesondere in Verbindung mit Parallelkinematik-Robotern

Unsere Highlights...

  • Element zur Stabilisierung des Werkstücks bei dynamischer Handhabung
  • Große Abstützfläche
  • Modularer Aufbau

Ihr Nutzen...

  • Prozessicheres Greifen von Beuteln
  • Sicheres und positionsgenaues Ablegen des Werkstücks
  • Kein Aufschaukeln des Werkstücks auch bei starker Beschleunigung
  • Verwendung als Stand-Alone oder in Verbindung mit Vakuum-Endeffektor VEE
 

Einzelartikel der Produktfamilie Stabilisierungselemente SPSE

 

SPSE 30
10.01.06.02953
Stabilisierungselement für Balgsauggreifer SPB4
Baugröße: 30
SPSE 40
10.01.06.02954
Stabilisierungselement für Balgsauggreifer SPB4
Baugröße: 40