SC-SW 200 6

Art-Nr.: 10.05.04.00100

Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms

Schlüsselweite SW16 mm
Nennweite200
SC-SW 200 6
Attribut Wert
L 1 mm
D 8,40 mm
L1 7,30 mm
dn 2 mm
D2 6,40 mm
D3 5,80 mm
SW1 6 mm
Attribut Wert
Nennweite 200

Bestellhinweise: SC-SW 200 6

Der Strömungswiderstand SC-SW, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, ist zur besseren Unterscheidbarkeit in diversen Farben erhältlich.