Vakuum-Sauggreifer

Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.
 

Flachsauggreifer (rund)

  • Handhabung flächiger Werkstücke
  • Geringes Eigenvolumen
  • Schnelles und positionsgenaues Greifen

Flachsauggreifer (oval)

  • Handhabung langer und schmaler Werkstücke
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke

Balgsauggreifer (rund)

  • Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke

Balgsauggreifer (oval)

  • Handhabung langer und schmaler Werkstücke
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Sauggreifer für Holzhandhabung

  • Handhabung von Hölzern und Holzplatten
  • Ausführungen mit spezieller Dichtkante und Tastventil

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Sauggreifer für Folien und Papier

  • Handhabung von Folien und Papier
  • Flache Dichtlippe und spezielle innere Struktur
  • Abdruckarme, FDA-konforme, hitze- und chemikalienbeständige Materialien

Sauggreifer für Glashandhabung

  • Handhabung von flächigen Gläsern
  • Hohe Halte- und Querkräfte
  • Abdruckarme Materialien

Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben

  • Handhabung von Werkstücken bei hohen Temperaturen
  • Hitzebeständigkeit bis 600 °C

Sauggreifer für Composite-Handhabung

  • Durchmesser: 40 bis 115 mm
  • Werkstoff Dichtring: NBR
  • Grundkörper aus Aluminium

Sauggreifer für CD/DVD-Handhabung

  • Handhabung von CDs, DVDs und Blu-rays
  • Verschiedene Geometrien und Durchmesser

Dichtprofile

  • Profile für raue, feine und strukturierte Oberflächen
  • Zum Aufbau von speziellen Saugplatten
  • Verschiedene Geometrien und Materialien

Zubehör Vakuum-Sauggreifer

  • Ergänzung des Sauggreiferprogramms durch Überzüge, Filter- und Einlegescheiben sowie Abstützelemente

Sauggreifer - branchenübergreifend

  • Sauggreifer für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen
  • Spezielle Größen, Geometrien und Materialien