• Steuerung von Saugen, Abblasen sowie Belüften des Saugers
  • Steuerung von Druckluft / Vakuum in kleineren Leitungsquerschnitten
  • Halten des Werkstücks bei Stromausfall durch NO-Funktion
  • Handlingsaufgaben mit schnellen Schaltzeiten
  • Ventil für neutrale und gefilterte Luft geeignet
Produkt-Highlights
  • Sitzventil in stabilem Metallgehäuse geeignet für Vakuum und Druckluft
  • Direktsteuerung ermöglicht schnellste Öffnungs- und Schließzeiten
  • 3/2-Wegeventil zur Steuerung von Durchgang und Belüftung (Ausnahme: EMV 3 ist 2/2-Wegeventil)
  • Schaltfunktion NO sichert bei Stromausfall (Ausnahme: EMV 2 & EMV 3 sind NC)
  • Direkt gesteuertes Elektromagnetventil
  • Ventil EMV 2 und EMV 3 grundsätzlich mit NC-Funktion
  • Schutzart IP 65
  • Gerätesteckdose entspricht DIN 43 650, Form A
  • Lieferung inkl. Stecker, mit Löschdiode (bei Gleichspannung)
  • Nennweite: 2 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 1 bis 88 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach