• Elektromagnetventil für den Einsatz bei großem Volumenstrom in größeren Leitungsquerschnitten
  • Steuerung von Saugen sowie Belüften des Saugers
  • Für neutrale oder gefilterte Luft geeignet
Produkt-Highlights
  • 3/2-Wegeventil zur Steuerung von Vakuum ein/aus oder Belüften
  • Ventil für große Nenndurchflüsse geeignet
  • Direktsteuerung ermöglicht schnellste Öffnungs- und Schließzeiten
  • Direkt gesteuertes Elektromagnetventil
  • Schaltfunktion NC
  • Sitzventil in Gehäuse aus Messing und Aluminium
  • Schutzart IP 65
  • Gerätesteckdose entspricht DIN 43 650, Form A
  • Lieferung erfolgt inkl. Stecker
  • Nennweite: 12 bis 25 mm
  • Nenndurchfluss: 21 bis 101 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach