Dreiwege Kugelventile KVD

  • Kugelventil zum manuellen Zu- und Abschalten von Vakuum- oder Druckluftkreisen
  • Beschalten und Belüften von Einzelsauggreifern
  • Einsatz in Saugerspinnen und Handhabungsgeräten
  • Die Einbaulage ist beliebig

Unsere Highlights...

  • Einsatz im Vakuum- und Druckluftbereich
  • Breites Spektrum an Nenngrößen
  • Robuste Messingausführung
  • Belüftungsmöglichkeit

Ihr Nutzen...

  • Absolut dicht, keine Leckagen
  • Optimale Anpassung an den Nenndurchfluss
  • Stabil und verschleißfrei
  • Belüftung zum schnellen Ablösen von Teilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Dreiwege Kugelventile KVD

 

KVD 6 3/2
10.05.08.00001
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 6 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
KVD 10 3/2
10.05.08.00002
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 10 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/8"-IG
KVD 15 3/2
10.05.08.00003
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 15 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/2"-IG
KVD 20 3/2
10.05.08.00004
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 20 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/4"-IG
KVD 25 3/2
10.05.08.00005
Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 25 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1"-IG