Fußunterbrecher FU

  • Druckluft- und Vakuum-Steuerung an Handarbeitsplätzen, ohne Einschränkung der Handtätigkeit
  • Einsatz bei Spann- und Berabeitungstischen
  • Einsatz in Mess- und Kontrollvorrichtungen

Unsere Highlights...

  • Wegeventil mit Fußsteuerung
  • Robuste Ausführung des Ventils aus Zinkdruckguss
  • Manuell gesteuertes 3/2-Wegeventil

Ihr Nutzen...

  • Schaltung per Fußdruck, Hände bleiben frei
  • Einsatz im Vakuum- und Druckluftbereich
  • Manuelle Zu- und Abschaltung sowie Belüftung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Fußunterbrecher FU

 

FU 7 3/2 R
10.05.09.00010
Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung
Nennweite: 7 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
mit: Raste
FU 7 3/2
10.05.09.00011
Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung
Nennweite: 7 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG