Handschiebeventile HSV

  • Ventil zum manuellen Zu- und Abschalten von Vakuum- oder Druckluftkreisen
  • Einsatz bei hohen Schalthäufigkeiten durch robuste Bauweise
  • Einsatz in Sauggreifsystemen und Handlingsgeräten
  • Die Einbaulage ist beliebig

Unsere Highlights...

  • Einsatz im Vakuum- und Druckluftbereich
  • Breites Spektrum an Nenngrößen
  • Robuste Metallausführung
  • Geringe Einbaumaße
  • Belüftungsmöglichkeit

Ihr Nutzen...

  • Absolut vakuumdicht, keine Leckagen
  • Optimale Anpassung auf den Nenndurchfluss
  • Stabil und verschleißfrei
  • Platzsparend und ergonomisch
  • Belüftung zum schnellen Ablösen von Teilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Handschiebeventile HSV

 

HSV 7 3/2
10.05.07.00034
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 7 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
10.05.07.00035
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 8 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2
10.05.07.00036
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 12 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 S
10.05.07.00037
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 12 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/2"-IG
mit: Sperre
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 24 3/2 S
10.05.07.00038
Handschiebeventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 24 mm
Funktion: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/4"-IG
mit: Sperre
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar