Zweiwege Kugelventile KVZ

  • Kugelventil zum manuellen Zu- und Abschalten von Vakuum- oder Druckluftkreisen
  • Einsatz in Saugerspinnen und Handlingsgeräten
  • Die Einbaulage ist beliebig

Unsere Highlights...

  • Einsatz im Vakuum- und Druckluftbereich
  • Breites Spektrum an Nenngrößen
  • Robuste Messingausführung

Ihr Nutzen...

  • Absolut dicht, keine Leckagen
  • Optimale Anpassung an den Nenndurchfluss
  • Stabil und verschleißfrei
 

Einzelartikel der Produktfamilie Zweiwege Kugelventile KVZ

 

KVZ 8 2/2
10.05.08.00018
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 8 mm
Funktion: 2/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: G1/4"-AG
KVZ 20 2/2
10.05.08.00007
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 20 mm
Funktion: 2/2 Wegeventil
Gewinde G1: G3/4"-IG
KVZ 32 2/2
10.05.08.00008
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 32 mm
Funktion: 2/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1-1/4"-IG
KVZ 50 2/2
10.05.08.00009
Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft
Nennweite: 50 mm
Funktion: 2/2 Wegeventil
Gewinde G1: G2"-IG