• Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Stromausfall oder Ausfall des Vakuum-Erzeugers
  • Bei saugdichten Werkstoffen auch bei Energiesparsystemen einsetzbar
  • Die Einbaulage ist beliebig
Produkt-Highlights
  • Sitzventil schließt Vakuum-Leitung bei gleichzeitigem Erhalt des Systemvakuums, z. B. bei Stromausfall
  • Breites Spektrum an Nenngrößen erlaubt optimale Anpassung an den Nenndurchfluss
  • Minimale Baugröße erlaubt Nutzung in engsten Platzverhältnissen
  • Federbelastetes Sitzventil
  • Gehäuse aus Messing (RSV 6 aus Aluminium)
  • Sitz aus synthetischem Gummi, Dichtung aus Nylon
  • Feder aus Edelstahl
  • Nennweite: 6 bis 54 mm
  • Nenndurchfluss: 5 bis 350 m³/h
  • Anschluss: G1/4” bis G2”
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach