Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Nennweite | 6 mm |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Nenndurchfluss | 5 m³/h |
Einsatztemperatur | -10 ... 70 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 42,50 mm |
SW1 | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 6 mm |
Nenndurchfluss | 5 m³/h |
Nenndurchfluss | 83,30 l/min |
Gewicht | 0,04 kg |
Produktfamilie | RSV |
Bestellhinweise: RSV 6 G1/4-IG
Das Rückschlagventil RSV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.