Strömungsventile SVK, SVKG, SVV

  • Ventil für Anwendungen, bei denen nicht immer alle Sauggreifer belegt sind
  • Abschaltung einzelner Sauggreifer bei Nichtbelegung, System-Vakuum bleibt erhalten
  • Handhabung von Werkstücken unterschiedlicher Form und Größe mit dem selben Greifsystem

Unsere Highlights...

  • Strömungsventil als Kugelsitzventil
  • Ansprechverhalten abhängig vom Volumenstrom
  • Breites Spektrum an Nenngrößen
  • Ausführung mit Außengewinde oben (Typ SVK) oder unten (Typ SVKG)

Ihr Nutzen...

  • Schließen der Vakuum-Leitung bei nichtbelegten Sauggreifern, Erhalt des Systemvakuums
  • Geringe Leckage durch Bypass ausgleichbar
  • Einsatz auch für hohe Nenndurchflüsse
  • Anschlussmöglichkeit an alle üblichen Sauggreifer und Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Strömungsventile SVK, SVKG, SVV

 

  1. 1
  2. 2
SVK M5-IG
10.05.03.00033
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: M5-AG
Gewinde G2: M5-IG
SVK G1/8-IG
10.05.03.00034
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gewinde G2: G1/8"-IG
SVK G1/4-IG
10.05.03.00035
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: G1/4"-IG
SVK G1/2-IG
10.05.03.00037
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G1/2"-AG
Gewinde G2: G1/2"-IG
SVK G3/8-IG
10.05.03.00036
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G3/8"-AG
Gewinde G2: G3/8"-IG
SVKG M5-AG
10.05.03.00166
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: M5-IG
Gewinde G2: M5-AG
SVKG G1/8-AG
10.05.03.00128
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G1/8"-IG
Gewinde G2: G1/8"-AG
SVKG G1/4-AG
10.05.03.00131
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: G1/4"-AG
SVKG G1/2-AG
10.05.03.00133
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
SVKG G3/8-AG
10.05.03.00135
Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer
Gewinde G1: G3/8"-IG
Gewinde G2: G3/8"-AG

  1. 1
  2. 2