Strömungsventile SVN

  • Strömungsventil zur Handhabung poröser Werkstücke
  • Abschaltung einzelner Sauggreifer bei Nichtbelegung, Systemvakuum bleibt erhalten

Unsere Highlights...

  • Spezielles Strömungsventil mit Flugkörper
  • Integrierte Anformung des Sauger-Nippels
  • Strömungsventil mit Selbstreinigungseffekt

Ihr Nutzen...

  • Verengung der Vakuum-Leitung bei nicht belegten Sauggreifern, spezielle Ausführung für poröse Werkstücke
  • Kein zusätzlicher Nippel für viele verschiedene Sauggreifer notwendig
  • Spezielle Ausführung für den Einsatz in staubiger Umgebung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Strömungsventile SVN

 

SVN G1/4-AG N011
10.05.03.00068
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 17 mm
Nippel: N 011
SVN G1/4-AG N012
10.05.03.00074
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 22 mm
Nippel: N 012
SVN G1/4-AG N013
10.05.03.00066
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 17 mm
Nippel: N 013
SVN G1/4-AG N014
10.05.03.00070
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 17 mm
Nippel: N 014
SVN G1/4-AG N015
10.05.03.00072
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 22 mm
Nippel: N 015
SVN G1/4-AG N018
10.05.03.00054
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlüsselweite SW1: 17 mm
Nippel: N 018
SVN G1/4-AG N019
10.05.03.00056
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlüsselweite: 21 mm
Nippel: N 019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009
10.05.03.00060
Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: M10x1.25-AG
Schlüsselweite SW1: 17 mm
Nippel: N 009