Strömungswiderstände SW

  • Strömungswiderstand für die Handhabung poröser Werkstücke
  • Erhaltung des Vakuums durch Reduzierung des Volumenstroms einzelner Sauggreifer
  • Die Einbaulage ist beliebig

Unsere Highlights...

  • Ausführung ohne bewegliche Teile
  • Strömungswiderstand mit reduziertem Querschnitt
  • Minimale Baugröße

Ihr Nutzen...

  • Robuste, langlebige Ausführung
  • Verengung der Vakuum-Leitung, speziell verwendbar bei porösen Teilen
  • Auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Strömungswiderstände SW

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SW 25 G1/8-AG
10.05.04.00034
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,25 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium
SW 40 G1/8-AG
10.05.04.00001
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,40 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium
SW 40 G1/4-AG
10.05.04.00010
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,40 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/4"-AG
Material: Aluminium
SW 50 G1/8-AG
10.05.04.00002
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,50 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium
SW 50 G1/4-AG
10.05.04.00011
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,50 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/4"-AG
Material: Aluminium
SW 60 G1/8-AG
10.05.04.00003
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,60 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium
SW 60 G1/4-AG
10.05.04.00012
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,60 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/4"-AG
Material: Aluminium
SW 70 G1/8-AG
10.05.04.00004
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,70 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium
SW 70 G1/4-AG
10.05.04.00013
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,70 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/4"-AG
Material: Aluminium
SW 80 G1/8-AG
10.05.04.00005
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
Nennweite: 0,80 mm
Länge L: 6 mm
Gewinde G1: G1/8"-AG
Material: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3