Tastventile TV / TVN

  • Ventil für Anwendungen, bei denen nicht immer alle Sauggreifer belegt sind
  • Öffnung der Vakuum-Leitung eines Sauggreifers nach mechanischer Abtastung
  • Die Einbaulage ist beliebig

Unsere Highlights...

  • Tastventil mit gefedertem Taststößel
  • Ansprechverhalten unabhängig vom Werkstück-Material
  • Minimale Baugröße

Ihr Nutzen...

  • Öffnen der Vakuum-Leitung nur bei belegten Sauggreifern, mechanische Abtastung
  • Einsatz auch bei porösen Werkstoffen
  • Auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Tastventile TV / TVN

 

TV G1/4-AG 5
10.05.10.00064
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Gewinde G1: G1/4"-AG
Federweg Z: 5 mm
TV G1/4-AG 13
10.05.10.00061
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Gewinde G1: G1/4"-AG
Federweg Z: 13 mm
TV G1/2-AG 13
10.05.10.00038
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Gewinde G1: G1/2"-AG
Federweg Z: 13 mm
TVN G1/8-AG 6 N007
10.05.10.00021
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Gewinde G1: G1/8"-AG
Federweg Z: 6 mm
Nippel: N 007
TVN G1/8-AG 6.5 N008
10.05.10.00023
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Gewinde G1: G1/8"-AG
Federweg Z: 6.5 mm
Nippel: N 008
TVN G1/4-AG 9 N009
10.05.10.00065
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: M10x1.25-AG
Federweg Z: 9 mm
Nippel: N 009
TVN G1/4-AG 8.4 N041
10.05.10.00058
Anschlussnippel mit integriertem Tastventil
Gewinde G1: G1/4"-AG
Federweg Z: 8.4 mm
Nippel: N 041