Schmalz Videocast
Schmalz Experten über Neuheiten und Trends aus der Vakuumtechnik
Was ist neu bei Schmalz? Welche Robotik- und Automatisierungstrends bewegen die Branche? Hier erfahren Sie es aus erster Hand von unseren Experten.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Experten über Neuheiten und Trends aus der Vakuumtechnik
Was ist neu bei Schmalz? Welche Robotik- und Automatisierungstrends bewegen die Branche? Hier erfahren Sie es aus erster Hand von unseren Experten.
Schmalz Videocast #017 - Magnetgreifer SGM-HP
In diesem Video stellen wir Ihnen unsere Magnetgreifer SGM-HP vor: die ideale Greiflösung für komplex geformte Werkstücke, bei denen Sauggreifer an ihre Grenzen stoßen.In diesem Video stellen wir Ihnen unsere Magnetgreifer SGM-HP vor: die ideale Greiflösung für komplex geformte Werkstücke, bei denen Sauggreifer an ihre Grenzen stoßen.
Schmalz Videocast #016 - Flachausleger mit Schleppkette V-Chain
In diesem Video stellen wir Ihnen unser neues Erfolgsduo im Bereich der Krantechnik vor: unser modularer Flachausleger in Kombination mit der neuen Schleppkette V-Chain. In Räumen mit niedrigen Deckenhöhen oder bei Logistikverkehr unterhalb der Schwenkkrane lassen sich durch den platzsparenden Aufbau ergonomische Handhabungslösungen realisieren.
Schmalz Videocast #015 - Lebensmittelgreifer SFG
In diesem Video stellen wir Ihnen den neuen Strömungsgreifer für Lebensmittel SFG vor. Der modulare, kompakte Greifer wurde speziell zur Handhabung von trockenen Lebensmitteln entwickelt. Der Sauger ist aus FDA-konformem Silikon und damit für den direkten Kontakt geeignet.
Schmalz Videocast #014 - Flächengreifer FQE
In diesem Video stellen wir Ihnen den neuen Flächengreifer FQE vor. Entwickelt wurde der vielseitig einsetzbare Greifer für das Aufnehmen von Werkstücken unabhängig ihrer Größe und Geometrie sowie aus verschiedenen Positionen.
Schmalz Videocast #013 - Fingergreifer OFG
In diesem Video stellen wir Ihnen die neuen Fingergreifer OFG vor. Durch ihr innovatives Design beweisen die Greifer Fingerspitzengefühl beim Handling von sensiblen Produkten. Die Hygienic Design-Variante erfüllt höchste Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und Hygiene.In diesem Video stellen wir Ihnen die neuen Fingergreifer OFG vor. Durch ihr innovatives Design beweisen die Greifer Fingerspitzengefühl beim Handling von sensiblen Produkten. Die Hygienic Design-Variante erfüllt höchste Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und Hygiene.
Schmalz Videocast #12 - Bin-Picker SBPG
In diesem Video stellen wir Ihnen den neuen Bin-Picker SBPG vor. Der anschlussfertige Vakuum-Greifer ist ideal für die Entnahme aus Behältern mit chaotischem oder vorsortiertem Packbild.
Schmalz Videocast #11 - Vision & Handling-Set 3D-R
In diesem Video stellen wir Ihnen die Lösung für den Griff in die Kiste vor: unser Vision & Handling-Set 3D-R. Das Vision & Handling-Set 3D-R kombiniert ein speziell für Bin-Picking optimiertes Vakuum-Greifsystem mit einem 3D-Kamerasystem, der passenden Software sowie dem geeigneten Anschlusszubehör für den Roboter.
Schmalz Videocast #10 - Holzplatten vereinzeln
In diesem Video stellen wir Ihnen zwei Methoden aus der Vakuumtechnik zur Trennung von Holzplatten bei der Handhabung vor. Werden etwa poröse oder durchsaugende Holzplatten angesaugt, werden häufig mehrere Platten angehoben.
Schmalz Videocast #09 - Multigreifer für Schlauchheber JumboFlex
In diesem Video stellen wir Ihnen den neuen Multigreifer vor. Dieser kann an unserem Schlauchheber JumboFlex eingesetzt werden und eignet sich ideal für die Handhabung von Kartonagen und Paketen bis zu 50kg.
Schmalz Videocast #08 - Kompaktejektoren SCPM
In diesem Video stellen wir Ihnen die neue Kompaktejektoren-Baureihe SCPM vor. Die Vakuum-Erzeuger bieten auf kleinstem Einbauraum maximale Saugleistung mit vielfältigen Funktionen.
Schmalz Videocast #07 - Strömungsgreifer SCG-HSS
In diesem Video stellen wir Ihnen den Schmalz Strömungsgreifer SCG-HSS vor. Der Strömungsgreifer SCG-HSS ist ideal für die Handhabung von Werkstücken mit stark strukturierten Oberflächen wie bestückte Leiterplatten.
Schmalz Videocast #06 - Connect Suite
In diesem Video stellen wir Ihnen die Schmalz Connect Suite vor. Mit der Connect Suite lassen sich intelligente Schmalz Produkte sowie IO-Link-Komponenten verschiedener Hersteller schneller in Betrieb nehmen, verwalten und analysieren - übersichtlich in einem Web-Frontend.
Schmalz Videocast #05 - Sauggreifer aus NBR-ESD
In diesem Video stellen wir Ihnen das neue Saugermaterial NBR-ESD vor. Dieses schützt sensible elektronische Bauteile vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung, da es sich in einem speziellen Widerstandsbereich befindet.
Schmalz Videocast #04 - Kompaktterminal SCTSi
In diesem Video stellen wir Ihnen das Schmalz Kompaktterminal SCTSi vor. Das Kompaktterminal SCTSi bildet eine zentrale Einheit zur Vakuum-Erzeugung, Steuerung und Überwachung in automatisierten Anlagen.
Schmalz Videocast #03 - Vakuum-Erzeuger ECBPM
In diesem Video stellen wir Ihnen den elektrischen Vakuum-Erzeuger ECBPM vor. Der kleine und leichte Vakuum-Erzeuger eignet sich ideal für die Handhabung kleiner und saugdichter Werkstücke mit Leichtbaurobotern und Cobots.
Erfahren Sie mehr über den elektrischen Vakuum-Erzeuger ECBPM
Schmalz Videocast #02 - Leichtbaugreifer SLG
In diesem Video stellen wir Ihnen den Schmalz Leichtbaugreifer SLG vor. Dieser entsteht im 3D-Druckverfahren und eignet sich durch die Traglast von maximal zehn Kilogramm ideal für den Einsatz an Leichtbaurobotern und Cobots zur automatisierten Handhabung unterschiedlicher Werkstücke.
Schmalz Videocast #01 -Tooling System SXT
In diesem Video stellen wir Ihnen das Schmalz Tooling System SXT vor. Das System vereinfacht den Aufbau von flexibel einstellbaren Leichtbau-Toolings für die Automobilbranche und kommt vorwiegend in dynamischen Prozessen im Presswerk und Karosseriebau zum Einsatz.