Smart Communication Modul SCM

Neu
  • Kommunikationsmodul für den Einsatz in Zusammenhang mit dem Schnellwechselmodul RMQC innerhalb des End-of-Arm Ecosystems MATCH
  • Konfigurieren und Parametrieren von Vakuum- und mechanischen Greifern der MATCH-Plattform über den dazugehörigen, intuitiven Einrichtungsassistenten
  • Speichern von bis zu 15 verschiedenen Werkstückrezepturen für den flexiblen Einsatz von Greifern und Endeffektoren in automatisierten Prozessen
Produkt-Highlights
  • Roboterunabhängiger Einsatz von intelligenten Vakuum- sowie mechanischen Greifern der MATCH-Plattform dank Übersetzung von IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge
  • Intuitiver Einrichtungsassistent für einfaches und geführtes Parametrieren des Endeffektors
  • Einfacher und platzsparender Einbau direkt im Schaltschrank des Roboters durch kompakte Bauweise inkl. Hutschienenmontage
Smart Communication Modul SCM
  • Kompaktes Gehäuse zum Schaltschrankeinbau mittels Hutschienenmontage (5)
  • Statusanzeige (1)
  • Ethernet-Anschlüsse zur Konfiguration oder Diagnose mit dem Computer über Einrichtungsassistent (2)
  • Anschluss für Schnellwechselmodul RMQC (IO-Link) (4)
  • Anschlüsse für Roboter-Controller (Digital I/O) (3)
  • Passend für End-of-Arm Ecosystem MATCH
  • Übersetzung von IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge
  • Ansteuerung über 24V Digital I/O mittels digitalem Einrichtungsassistent

Filtern nach