Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranbindungen (starr)
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Bauform | Interne Vakuumführung |
Länge L | 42 mm |
Saugeranschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 22,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 20 mm |
H2 | 29,50 mm |
L | 42 mm |
Bestellhinweise: SAUG-ANB G1/4-IG 42