Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwenkbare Anbindungsmöglichkeit für Sauggreifer
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Bauform | Interne Vakuumführung |
Länge L | 43,9 mm |
Bauform Befestigungselemente | schwenkbar |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 42 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 23 mm |
L | 43,90 mm |
L2 | 53,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Bestellhinweise: SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV