Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kreuzverbinder zur Verbindung von zwei Profilen
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Bauform | Interne Vakuumführung |
Länge L | 40 mm |
Breite B | 40 mm |
Höhe H | 29,5 mm |
Spannbereich | mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
H | 29,50 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform | Interne Vakuumführung |
Gewicht | 97,70 g |
Bestellhinweise: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV