Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilverbinder
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Länge L | 44,1 mm |
Spannbereich | mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 30 mm |
L | 44,10 mm |
L2 | 35 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 59 g |
Bestellhinweise: VBR-PR D30-I D30-I