• Anschlussfertiger Vakuum-Greifer für den automatisierten „Griff in die Kiste“
  • Entnahme aus Behältern mit chaotischem oder vorsortiertem Packbild
  • Handhabung von frei geformten Teilen dank eines flexiblen Sauggreifers, der sich optimal an die Kontur des Werkstücks anpasst
  • Durch das geringe Eigengewicht ideal bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern
Produkt-Highlights
  • Kompakt, effizient und einfach zu reinigen durch integrierte Vakuum-Erzeugung
  • Optimale Abdichtung und Haltekraft auch beim Greifen an Ecken und Kanten durch speziellen Bin-Picking-Sauggreifer
  • Schnelle Qualitätskontrolle des Werkstücks durch optionales Schwenkmodul
  • Geringes Gewicht und dynamische Geometrie dank additiver Fertigung
  • MRK-Tauglichkeit
Bin-Picker SBPG
  • Flansch (1) inklusive Pneumatikanschlüsse
  • Grundmodul (2) mit integriertem Vakuum-Schalter VSi, pneumatischem Vakuum-Erzeuger und Schalldämpfer (optional)
  • Schwenkeinheit (3), einseitig schwenkbar um 45° (optional)
  • Aktor-Schnellwechsler (4)
  • Saugvermögen bis 180 l/min
  • Vakuum-Erzeugung integriert oder extern
  • Dichtelement: Bin-Picking-Sauggreifer mit Schnellwechselfunktion

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach