Handling-Sets ECBPMi

Effizient
Neu
  • Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem elektrischen Vakuum-Erzeuger in Kleinstbauweise
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch, Sauggreifer und Anschlusskabel
  • Handhabung von bis zu 3 kg schweren, saugdichten Werkstücken
  • Ideal für das automatisierte Kleinteilehandling wie z. B. Bin-Picking mit einem einzelnen Sauggreifer
  • Integration in Automaten mit beengtem Bauraum
Produkt-Highlights
  • Anschlussfertiges Handling-Set zur einfachen Montage und Inbetriebnahme (Plug & Work)
  • Vielfältige Einsatzbereiche durch wechselbare Sauggreifer
  • Ideal für die Handhabung kleiner Werkstücke mit einem einzelnen Sauggreifer
  • Höhere Nutzlast des Roboters durch geringes Eigengewicht
  • Keine Druckluftverschlauchung benötigt durch elektrischen Betrieb
Handling-Sets ECBPMi
  • Modularer Adapterflansch (1) inklusive Kabelzugentlastung
  • Störkonturfreie Bauform angepasst an die Größe des Roboterflansches
  • Intuitive Bedienung durch Bedienoberfläche mit kapazitiven Tasten (2) und umlaufender Zustandsanzeige
  • Elektrisches Anschlusskabel (3)
  • Inklusive Flach- und Balgsauggreifer
  • Set aus Vakuum-Erzeuger, Flansch, Sauggreifer und Anschlusskabel
  • Sauggreifer flexibel wechselbar
  • Saugvermögen bis 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60 %

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach