• Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem intelligenten und pneumatischen Flächengreifer
  • Enthält neben dem Flächengreifer auch benötigtes Anschlusskabel
  • Handling-Set mit geringem Eigengewicht zur Handhabung von Werkstücken im Bereich der Intralogistik
  • Ideal bei stationären Handhabungsaufgaben wie Palettieren und Depalettieren von Kartons
Produkt-Highlights
  • Set beinhaltet alle Komponenten zum Aufbau eines anschlussfertigen Greifers
  • NFC-Schnittstelle erlaubt schnellen Zugriff auf Gerätedaten mittels Smartphone
  • Hohe effektive Traglast trotz leichter, dynamischer Geometrie dank additiver Fertigung im 3D-Druck
  • Kommunikation über IO-Link ermöglicht einfache Einbindung und Überwachung des Greifers in digitalen Umgebungen
Handling-Sets FXCB
  • Modularer Greifer mit 3D-gedrucktem Gehäuse
  • Flansch (1) zur mechanischen Anbindung an den Leichtbauroboter bzw. Cobot
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung (2) durch energiesparende Ejektormodule SEP
  • Flexibler Dichtschaum mit Klebefolie oder Sauggreifer (3)
  • Vakuum-Schalter VSi (4) zur Systemüberwachung
  • Druckluftanschluss (6) und elektrischer Anschluss M12-8 (5) für Anschlusskabel
  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger und Anschlusskabel
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach