Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECB

  • Pneumatischer Vakuum-Erzeuger für den Einsatz End-of-Arm (EoA) an Leichtbaurobotern und kleinen Industrierobotern
  • Handhabung saugdichter oder poröser und unebener Werkstücke wie z. B. Kartonagen
  • Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken wie befüllte Kartons in Palettier- und Depalettierprozessen
  • Einsatz in vollautomatisierten Prozessen mit geringen Takt- und Evakuierungszeiten sowie in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK-Umgebung)
Produkt-Highlights
  • Leistungsstarke pneumatische Vakuum-Erzeugung ermöglicht kurze Taktzeiten und hohe Leckagekompensation
  • Direkte und einfache, mechanische und elektrische Roboteranbindung
  • Geringe Bauhöhe erlaubt die Montage direkt am Roboterarm bei geringer Höhenlimitierung
  • Ansteuerung über digitale Roboterausgänge (I/O) oder Kommunikation via IO-Link
Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECB
  • Flansch-Adapterplatte (1) zur mechanischen Anbindung an alle gängigen Cobots und Industrieroboter
  • Elektrische Schnittstelle durch Kabel mit M12-5-Pol Steckverbindung (2)
  • Anschluss Druckluftschlauch (3); wahlweise auch seitlich hinten
  • Integriertes Display mit 7-Segment-Anzeige (4)
  • Flansch zur Greiferanbindung (5)
  • Saugvermögen bis 57,2 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Traglast bis 10 kg
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach